Publique sus productos
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight

    Halo VT LED Vapor Tight

    Traducido por Google,

    La luz LED a prueba de vapor VT para exteriores de Halo ofrece una solución para interiores y exteriores en aplicaciones donde se requiere protección y durabilidad de los dispositivos de iluminación. El dispositivo proporciona una salida de luz equivalente a la de los dispositivos incandescentes de 60 vatios y los CFL de 15 vatios, con una iluminación duradera y de alta calidad. El dispositivo es hermético al vapor para protegerlo contra el polvo y la humedad. Ideal para patios, garajes, áreas de almacenamiento y áreas industriales. El aspecto tradicional y la temperatura de color fría de este dispositivo brindan una apariencia similar a las tecnologías más antiguas.

    Especificaciones
      • Up to 875 Lumen output equivalent to 60W incandescent
      • Durable corrosion resistant die-cast metal housing
      • Total of 5 1/2" conduit knockouts on top and all sides
      • Damage resistant polycarbonate lens with frosted coating
      • UL listed for Wet Location
      • 120-277V Universal Voltage
      • 50,000hour LED Lifespan
      • Hard wired, switch activated fixture
      • 5 Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHalo-VT-LED-Vapor-Tight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures