Publique sus productos
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel

    Metalux CGSB Service from Below Panel

    Traducido por Google,

    El servicio CGSB desde debajo del panel es una solución perfecta cuando se desea el aspecto estéticamente agradable de un panel completamente luminoso, pero se requiere acceso de mantenimiento desde debajo del techo. El CGSB es totalmente configurable, lo que permite flexibilidad en el diseño de niveles de luz, temperaturas de color, opciones de atenuación al 1 %, sistemas de control conectados, emergencia y mucho más. Además, CGSB aprovecha un diseño de carcasa para adaptarse a la mayoría de los espacios plenum, lo que lo convierte en una excelente solución para escuelas K-12, espacios de atención médica general como vestíbulos, pasillos y cualquier otro espacio que requiera una lente de limpieza simple con accesibilidad desde abajo. El CGSB ofrece la combinación perfecta de un panel esmerilado liso con la característica de una puerta de acceso lateral a la habitación para cumplir con cualquier servicio con requisitos inferiores a las especificaciones.

    Especificaciones
      • Smooth panel aesthetic with access from below to meet service requirements
      • Full service from below panel family with 2x2, 2x4, and 1x4 form factors
      • Visually comfortable uniform illumination with swing door accessibility
      • Highly configurable portfolio to meet a wide array of specifications
      • High lumen output capability up to 9,000 lumens
      • High performance efficacy up to 140 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • 0-10V dimming to 10% standard, 1% dimming available
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated sensor options delivered with WaveLinx connected systems
    Especificaciones técnicas
    • Referenciametalux-cgsb-service-from-below-panel
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMetalux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures