Publique sus productos
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Traducido por Google,

    El panel seleccionable de montaje múltiple MMS es un panel seleccionable versátil que se puede montar directamente en el techo o la pared sin el costo y la mano de obra de un kit de montaje en superficie. Además, se puede empotrar o suspender (con kit) para convertirlo en el panel "preferible" para cualquier requisito de montaje. El MMS viene de serie con (5) CCT seleccionables en los factores de forma más pequeños y decorativos y (3) CCT seleccionables en los factores de forma más grandes y comerciales, todos en una calidad de color superior estándar de 90 CRI. El innovador diseño retroiluminado ofrece una lente suave y completamente luminosa y ofrece un diseño intuitivo de encaje y bloqueo que le brinda al contratista una seguridad positiva al instalar. El panel Multi-Mount es una excelente solución para espacios comerciales como escuelas, oficinas, viviendas multifamiliares y espacios de atención médica donde se requiere montaje directo en el techo o la pared.

    Especificaciones
      • (4) Versatile mounting options: Surface/Direct (no surface mount kit needed), Wall, Recessed, Suspended (with kit)
      • Fully selectable panel family provides field flexibility and SKU reduction
      • 1' x 1', 1' x 2', 6" x 4' with (5) CCT Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • 1' x 4', 2' x 2', 2' x 4' with (3) CCT Selectable: 3500K, 4000K, 5000K
      • Superior 90 CRI color quality comes standard on all sizes
      • High performance efficacy up to 130 lumens per watt
      • Simplified backlit design that allows “hands free” installation
      • 0-10V continuous dimming to 5% for increased energy savings
      • Selectable switches are located on top of the junction box, for quick adjustment before and after installation
      • Emergency, flex, and sensor options available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetalux-MMS-Multi-Mount-Selectable-Surface-Recessed
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMetalux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures