Publique sus productos
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay

    Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay

    Traducido por Google,

    El SPHB es un campanario alto compacto de doble lente con funciones selectas de lúmenes y CCT. Listo para el sensor, el SPHB ofrece 12 000, 18 000 y 24 000 lúmenes en una sola carcasa, lo que hace que la complejidad del inventario sea cosa del pasado. Además, el SPHB también ofrece hasta 36.000 lúmenes para aquellas aplicaciones de montaje más altas. La lente dual con control óptico superior ofrece un rendimiento óptimo al tiempo que reduce el deslumbramiento en ángulo alto.

    Especificaciones
      • Compact linear design for easy install
      • 2 Sizes offering delivered lumens from 12,000 up to 36,000 lumens
      • High Performance efficacy up to 157 lm/W
      • Optimized medium distribution
      • Sensor ready port for in-field installation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciametalux-sphb-led-selectable-linear-high-bay
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMetalux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures