Publique sus productos
MEGA 495H-750H
Cosmogas

MEGA 495H-750H

Traducido por Google,

MEGA es la nueva línea de calderas comerciales modulantes de condensación a gas, ecológicas, con quemador único y bajas emisiones contaminantes, patentadas y construidas íntegramente por Cosmogas, con potencias térmicas de 495 y 750 kW.

Permite optimizar y agilizar la realización de plantas térmicas, respondiendo a las diferentes necesidades de los clientes gracias a la alta flexibilidad tanto de potencia como de soluciones.

Ha sido diseñado para ser instalado tanto en interiores en salas técnicas como en exteriores en lugares parcialmente protegidos, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes.

Es la solución ideal para edificios comerciales, edificios de apartamentos y condominios remodelados con sistemas de calefacción central existentes o nuevos.

Especificaciones
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 495 kW, 750 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

Especificaciones técnicas
  • Referenciamega-495h-750h
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1972
  • Ancho (mm)2070
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1070
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas

Disponibilidad en regiones

Europa