Publique sus productos
DANOFLOOR PU 300
Danosa

DANOFLOOR PU 300

Revestimiento autonivelante de poliuretano bicomponente elástico para capas de rodadura resistentes a la fissuración en sistemas DANOCOAT®, DANOPUR® y DANOFLOOR®

Especificaciones
  • DANOFLOOR® PU 300 es una resina bicomponente de poliuretano, elástica, libre de disolventes y plastificantes, utilizada como capa de rodadura y protección en sistemas de impermeabilización parking exteriores y interiores.
    DANOFLOOR® PU 300 permite ser espolvoreado com cargas minerales (árido, corindó o carborundun) paraobtener acabados andeslizantes y con alto grado de resistencia mecánica

Especificaciones técnicas
  • Referenciadanofloor_pu_300
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Número OmniClass23-11 21 13 13
  • Título OmniClass Roadway Surfacing
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes