Publique sus productos
IMPRIDAN
Danosa

IMPRIDAN

IMPRIDAN 100 es una pintura asfáltica de aplicación en frío. Está constituido por la disolución de un betún asfáltico modificado y cargas minerales en un medio solvente. CAMPO DE APLICACIÓN: Uso recomendado: Imprimación y preparación de superficies en donde posteriormente se vaya a soldar una lámina bituminosa, principalmente en el caso de superficies no porosas (perfiles de remate de chapa en cubierta deck, muros de hormigón, etc...), condiciones ambientales de elevada humedad relativa, posibilidad de lluvia o baja temperatura o cuando se quiera acortar los tiempos de secado. En los sistemas adheridos, la lámina bituminosa se suelda en su totalidad, por lo que se deberá imprimar toda la superficie. En los sistemas no adheridos o flotantes, la lámina bituminosa sólo se suelda en los puntos singulares (petos, sumideros, juntas de dilatación, etc...), debiéndose imprimar estos elementos. Otros usos: Imprimación y preparación de superficies porosas que posteriormente vayan a ser impermeabilizadas o tratadas con productos asfálticos. Protección anticorrosión de aceros y metales. Protección superficial ante la humedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil (muros, cimentaciones, conducciones, etc…). Protección superficial ante la humedad de elementos de hormigón.
Especificaciones
  • DATOS TECNICOS: Viscosidad a 25 °C 15: - 30 seg. (UNE 104.281-5-5) Densidad relativa a 25 °C: 0.94: ± 0.05 g/cm² (UNE 104.281-5-4) Extracto seco: 54 ± 2 % Color: Pardo oscuro Consistencia: Viscosa Tiempo de secado al tacto: 1 max. h (UNE 104.281-5-12) Tiempo de secado para repintar: 24 h (UNE 104.281-5-12) Temperatura de aplicación: Mayor que -5 °C Rendimiento minimo: 0.150 - 0.300 Kg/m² Rendimiento máximo: 0.5 Kg/m² Capacidad de cubrición: 5-6 m² /l/capa PRESENTACIÓN: Envase: 30 l Rendimiento: 0.3 kg/m² Código de Producto: 900002
Especificaciones técnicas
  • Referenciaimpridan
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosBituminous Emulsion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen primers
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Dampproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13 17
  • Título OmniClass Cold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING