Publique sus productos
POLYDAN 180-50 GP ELAST+
Danosa

POLYDAN 180-50 GP ELAST+

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM (SBS)-50/G-FP.
Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS) de alta durabilidad, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color negro. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.

CAMPO DE APLICACIÓN

Uso recomendado:

- Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas autoprotegidas adherida (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96).

Uso mejorado: 

- Lámina superior de membranas multicapa para impermeabilización de cubiertas con autoprotección mineral (membranas GA-2, GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96). 
- El acabado mineral aporta a la lámina resistencia a los rayos UV, necesario en las impermeabilizaciones vistas. Por lo tanto esta lámina se puede utilizar como capa superior en membranas bicapa con protección pesada adheridas (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96) sustituyendo a la lámina plastificada, en aquellos casos en que se prevea que va a transcurrir cierto tiempo entre ejecución de la impermeabilización y de la protección.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

La lámina POLYDAN 180-50 GP ELAST.+, al estar constituida por un mástico de betún modificado con polímeros elastómeros tipo SBS de alta durabilidad que mejora sustancialmente al resto de másticos bituminosos, aporta unas prestaciones muy superiores en comportamiento a altasy bajas temperaturas, elasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la lámina y una mayor seguridad de la membrana impermeabilizante.

La lámina POLYDAN 180-50 GP ELAST.+, al incorporar una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, presenta las siguientes ventajas que proporcionan beneficios concretos al sistema:

VENTAJAS
- Excelente durabilidad a largo plazo.
- Gran resistencia al desgarro.
- Gran resistencia a la tracción y gran elongación a la rotura.
- Gran resistencia al punzonamiento estático y dinámico.
- Imputrescible.
- Muy estable a largo plazo.
- Gran estabilidad dimensional.

BENEFICIOS 
- Buenas prestaciones en sistemas clavados.
- Absorbe bien los movimientos estructurales.
- Es, por tanto, una buena protección antipunzonante frente a daños mecánicos.
- Conserva mejor sus propiedades con el paso del tiempo.
- Colabora a aumentar la durabilidad de la lámina.
- Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante.

La lámina POLYDAN 180-50 GP ELAST. + es una lámina para aquellos casos en que se requieran altas prestaciones de impermeabilización:
- Dispone de una armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, superior al de las láminas LBM (SBS)-50/G-FP.
- El mayor gramaje de la armadura de poliéster le confiere a la lámina mayores prestaciones mecánicas a la tracción, al punzonamiento estático y dinámico y al desgarro.

Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS

    - Comportamiento frente a un fuego externo: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reacción al fuego: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Estanquidad al agua: Pasa - (UNE-EN 1928)
    - Resistencia a la tracción longitudinal: 900 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Resistencia a la tracción transversal: 650 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Elongación a la rotura longitudinal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Elongación a la rotura transversal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistencia a la penetración de raíces: No Pasa - (UNE-EN 13948)
    - Resistencia a la carga estática: >20 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistencia al impacto: >1500 mm (UNE-EN 12691)
    - Resistencia al desgarro longitudinal: PND (UNE-EN 12310-1)
    - Resistencia al desgarro transversal: PND (UNE-EN 12310-1)
    - Resistencia de juntas: pelado de juntas: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: 650 ± 250 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibilidad a bajas temperaturas: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Factor de resistencia a la humedad: 20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Sustancias peligrosas: PND
    - Durabilidad flexibilidad: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Durabilidad fluencia: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positivo o correcto    No pasa = Negativo    PND = Prestación no determinada    - = No exigible


Especificaciones técnicas
  • Referenciapolydan_180-50_gp_elast-PLUS
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)8000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)3.5
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioPizarra
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Sheet Waterproofing