Lámina bituminosa fotocatalítica de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-56/G-FP.
Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS) de alta durabilidad, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color blanco, con revestimiento fotocatalítico. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.
CAMPO DE APLICACIÓN
Uso recomendado:
- Lámina superior de membranas multicapa con autoprotección mineral para impermeabilización de cubiertas de aparcamiento (cubiertas parking o superficie de rodadura, etc...), en donde el aglomerado se vierte directamente encima de la impermeabilización (membranas GA-2, GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96).
- Membrana monocapa autoprotegida adherida para impermeabilización de tableros de carretera.
- Lámina superior de membranas bicapa con autoprotección mineral para impermeabilización de tableros carreteros.
Uso mejorado:
- Lámina superior de membranas multicapa para impermeabilización de cubiertas con autoprotección mineral (membranas GA-2, GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96).
- El acabado mineral aporta a la lámina resistencia a los rayos UV, necesario en las impermeabilizaciones vistas. Por lo tanto esta lámina se puede utilizar como capa superior en membranas bicapa con protección pesada adheridas (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96) sustituyendo a la lámina plastificada, en aquellos casos en que se prevea que va a transcurrir cierto tiempo entre ejecución de la impermeabilización y de la protección.
Otros usos:
- Membrana monocapa autoprotegida adherida para impermeabilización de cubiertas de aparcamiento (cubiertas parking o superficie de rodadura, etc...), en donde el aglomerado se vierte directamente encima de la impermeabilización (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96).
- Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas autoprotegidas adherida (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96).
- Impermeabilización de muros de sótano.
VENTAJAS Y BENEFICIOS
La lámina fotocatalítica POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST.+, al estar constituida por un mástico de betún modificado con polímeros elastómeros tipo SBS de alta durabilidad que mejora sustancialmente al resto de másticos bituminosos, aporta unas prestaciones muy superiores en comportamiento a altas y bajas temperaturas, elasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la lámina y una mayor seguridad de la membrana impermeabilizante.
La lámina POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST.+, al incorporar una armadura de fieltro de poliéster, presenta las siguientes ventajas que proporcionan beneficios concretos al sistema:
VENTAJAS
- Lámina descontaminante de partículas NOX.
- Excelente durabilidad a largo plazo.
- Gran resistencia al desgarro.
- Gran resistencia a la tracción y gran elongación a la rotura.
- Gran resistencia al municionamiento estático y dinámico.
- Imputrescible.
- Muy estable a largo plazo.
BENEFICIOS
- Buenas prestaciones en sistemas clavados.
- Absorbe bien los movimientos estructurales.
- Es, por tanto, una buena protección antipunzonante frente a daños mecánicos.
- Conserva mejor sus propiedades con el paso del tiempo.
- Colabora a aumentar la durabilidad de la lámina.
La lámina POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST.+ es una lámina para aquellos casos en que se requieran altas prestaciones de impermeabilización:
- Dispone de una masa nominal de 5,6 kg/m², valor superior a los 5,0 kg/m² de las láminas LBM-(SBS)-50/G-FP. Al disponer de mayor masa de betún elastómero SBS de alta durabilidad se aumenta la durabilidad de la impermeabilización y se facilita la puesta en obra de la lámina.
- Dispone de una armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, superior al de las láminas normales LBM-(SBS)-56/G-FP. El mayor gramaje de la armadura de poliéster le confiere a la lámina mayores prestaciones mecánicas a la tracción, al punzonamiento estático y dinámico y al desgarro.
La lámina POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST+., gracias al acabado mineral, la masa nominal y al gramaje de la armadura, permite verter el aglomerado asfáltico directamente encima de la impermeabilización en cubiertas transitables para vehículos (cubiertas parking o superficie de rodadura, tableros de puente, etc...).
Esta lámina está indicada para la impermeabilización de estructuras enterradas (muros de sótano) disponiendo de una evaluación técnica favorable (consultar DIT 567/11 “ESTERDAN – SELF DAN – POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS”).
Esta lámina está indicada para la impermeabilización de estructuras sometidas al tráfico de vehículos (tableros carreteros y ferroviarios, cubiertas de rodadura y aparcamiento, soterramientos, etc…) disponiendo de una evaluación técnica favorable (consultar DIT 569/11 “POLYDAN TRAFICO RODADO”).