Publique sus productos
Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Traducido por Google,

El sistema de barandillas horizontales de Bella Cavo es una solución versátil y elegante para realzar los espacios exteriores. Disponible con uno o dos rieles, esta barandilla horizontal para terrazas ofrece un diseño elegante y moderno, a la vez que proporciona la seguridad y durabilidad necesarias para cualquier terraza, balcón o patio. Fabricada con aluminio resistente a la corrosión y componentes de acero inoxidable de alta calidad, Bella Cavo está diseñada para un rendimiento duradero en cualquier condición climática.

Diseñada para una fácil instalación y un bajo mantenimiento, la barandilla horizontal de Bella Cavo es perfecta para quienes desean maximizar sus vistas exteriores. El sistema de un solo riel (C90) presenta un diseño minimalista con solo un riel superior, mientras que el sistema de dos rieles (C91) incluye un riel superior e inferior para mayor soporte y una apariencia más definida. Con sus líneas limpias y su apariencia minimalista, este sistema de barandilla para terraza de cables brinda una sensación de amplitud y amplitud a su espacio exterior, convirtiéndolo en una adición atractiva y práctica para cualquier hogar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Disponible en sistemas de un solo carril (C90) y de dos carriles (C91) para mayor flexibilidad de diseño.
  • Diseño elegante y moderno que maximiza las vistas al exterior.
  • Postes de barandilla de aluminio duraderos y cable de acero inoxidable para un rendimiento duradero.
  • Los materiales de bajo mantenimiento resisten la corrosión y los daños climáticos.
  • Ideal para terrazas, patios, balcones y espacios al aire libre en entornos residenciales o comerciales.
  • Componentes de barandilla de cable fáciles de instalar, diseñados para una integración perfecta
  • Una solución versátil que complementa una variedad de estilos arquitectónicos.
  • Garantía limitada de por vida
Especificaciones
  • Railing Heights:36", 42"
    Straight Section Lengths:4', 6', 8'
    Stair Rail Lengths:4', 6', 8'
    Top Rail:1-3/4”W (.090”) x 1-3/8”H (.280”)
    Bottom Rail:1-3/4"W (.090") x 1-1/4"H (.120") Bella Cavo (C91) only
    Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
    Cable Spacing:3” Center to Center
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBella-Cavo-Horizontal-Cable-Railing
  • Familia de productoRailing
  • Grupo de productosCable Railing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing