La barandilla de malla Sorrento de Westbury combina un estilo moderno con la simplicidad del día a día, perfecta para realzar los espacios exteriores residenciales. Preensamblada en secciones de 1,22 m, 1,52 m y 1,83 m, y disponible en alturas de 91,44 cm o 107,62 cm, facilita y agiliza su instalación. Elija entre 12 colores estándar de DSI o combine los colores de la barandilla y el relleno de malla mediante pedidos especiales para lograr un aspecto personalizado. Resalte la elegante malla de acero inoxidable con un acabado de pintura en polvo transparente, disponible en aberturas de 6,96 cm o 9,89 cm para una combinación de seguridad y estilo.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Secciones de nivel ensambladas disponibles en 4′, 5′ y 6′
- Sugerimos secciones de escalera Tuscany o VertiCable para acentuar la barandilla Sorrento
- Las secciones ensambladas incluyen:
- Sección ensamblada (riel superior, riel inferior, juntas superior e inferior y cubiertas de malla)
- Soportes de pared (4)
- Soportes de tapa de extremo (4)
- Malla y rieles disponibles en 12 colores con recubrimiento en polvo estándar de DSI
- Opción de un recubrimiento de polvo transparente sobre relleno de malla para resaltar el aspecto del acero inoxidable
- Puertas ajustables a juego
- Garantía limitada de por vida