Publique sus productos
DreamLine Enigma-X SHDR-61607610 Fully Frameless Sliding Shower Door
DreamLine Enigma-X SHDR-61607610 Fully Frameless Sliding Shower Door
DreamLine Enigma-X SHDR-61607610 Fully Frameless Sliding Shower Door
    DreamLine

    DreamLine Enigma-X SHDR-61607610 Fully Frameless Sliding Shower Door

    Traducido por Google,

    Tamaño del modelo: 56-60 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto; Abertura de entrada: 22-26 pulg.

    La configuración consta de: Panel Fijo y Puerta Corrediza; Diseño completamente sin marco para una sensación abierta y espaciosa.

    Vidrio templado transparente certificado de primera calidad de 3/8 pulg. (10 mm) de espesor; Revestimiento de vidrio resistente al agua y a las manchas exclusivo de DreamLine ClearMax.

    El conjunto de rueda grande crea una acción de deslizamiento sin esfuerzo; La barra guía superior de acero inoxidable se puede recortar hasta 4 pulgadas para ajustar el ancho.

    ¡ATENCIÓN! Este modelo NO tiene ajuste para paredes desplomadas (desniveladas); Reversible para una instalación de apertura de puerta derecha o izquierda.

    Acabado de herrajes: acero inoxidable cepillado.

    Se requiere una profundidad de umbral mínima de 2 3/4 pulg. para una instalación adecuada; La base de ducha SlimLine que se muestra en la imagen no está incluida con este producto.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: SHDR-61607610-07
      Item Weight: 187.4 pounds
      Product Dimensions: 0.4 x 60 x 76 inches
      Item model number: SHDR-61607610-07
      Size: 56-60 in. W x 1 in. D x 76 in. H
      Color: Brushed Stainless Steel
      Style: Enigma-X
      Finish: Brushed Stainless Steel
      Material: Tempered Glass,Stainless Steel
      Pattern: Clear Glass
      Shape: Rectangle
      Installation Method: Alcove
      Item Package Quantity: 1
      Certification: ANSI Certified Tempered Glass

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDreamLine-Enigma-X-SHDR-61607610-Fully-Frameless-Sliding-Shower-Door
    • Familia de productoShower Door
    • Grupo de productosFrameless
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures