Publique sus productos
User controller RF/Battery (White& Black)
DUCO

User controller RF/Battery (White& Black)

Traducido por Google,

Componente opcional de los sistemas de ventilación a demanda de DUCO. El sistema de ventilación se puede controlar según sea necesario mediante los pulsadores del interruptor de control. El interruptor de control está disponible en dos versiones: con alimentación por batería, exclusivamente inalámbrica por RF; o con alimentación de 230 V CA/24 V CC, inalámbrica por RF o con cable.

Especificaciones técnicas
  • Referenciauser-controller-rf-battery
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)69
  • Ancho (mm)69
  • Profundidad (mm)17
Información relacionada
  • Material principalPC/ABS
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.03
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC001358
  • Nombre ETIMRadio transmitter

Disponibilidad en regiones

Europa