Publique sus productos
Iluminación EAE - Montaje en superficie de ladrillo
EAE Group

Iluminación EAE - Montaje en superficie de ladrillo

BRICK está disponible en diferentes tamaños y versiones. Gracias a su diseño compacto y a su fuente de luz de perfil bajo que evita el deslumbramiento, satisface a la perfección las necesidades de iluminación general y regional de todo tipo de interiores. BRICK ofrece soluciones para conceptos de iluminación modernos con su elegante diseño de montaje en superficie.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Sistema óptico: Reflector

    Ángulos ópticos: 24° / 36°

    Cubierta óptica: Difusor transparente

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Valor lumínico: 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: > 80

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciabrick_surface_mounted
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África