Publique sus productos
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    Traducido por Google,
    COZAR presenta una apariencia minimalista gracias a su cuerpo de coextrusión, fabricado íntegramente en policarbonato (PC). Gracias a su diseño sin detalles de conexión, posee un alto grado de protección IP y ofrece opciones de flujo luminoso y longitud variables. COZAR es una solución de iluminación económica y óptima para lugares que requieren luminarias Etanj.
    Especificaciones
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacozar
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosLinear Etanj
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África