Publique sus productos
EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4
EAE Group
Archivados

EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4

Lina V.4 provides optimum lighting solution in wet and moist spaces thanks to its high IP rated housing and updated LED design.  It offers long service life, maximum energy saving,  easy installation and maintenance in spaces that are hard to access. Mounting brackets can be positioned freely on the luminaire.

Especificaciones
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled opal diffuser

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              10 W / 19 W / 20 W / 22 W / 27 W / 36 W / 54 W / 62 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP65

    Installation         :              Surface mounted

Especificaciones técnicas
  • Referencialina_etanj_v4
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring