Publique sus productos
Iluminación EAE - LORINA
Iluminación EAE - LORINA
    EAE Group

    Iluminación EAE - LORINA

    La luminaria Lorina NG ofrece una iluminación excepcionalmente confortable en oficinas, aulas y espacios interiores en general gracias a su índice de deslumbramiento ultrabajo (UGR<16). Su diseño de montaje empotrado se integra a la perfección en los techos, brindando una estética limpia y moderna. Disponible en diversas potencias y temperaturas de color, permite una planificación de iluminación flexible, manteniendo la eficiencia y el bienestar visual.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de chapa metálica

      Difusor: Lente

      Ángulos ópticos: -

      Grado de protección IP: IP20

      Clase de resistencia al impacto IK: IK02

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potencia: 28 W / 41 W / 54 W

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      CRI: > 80

      Temperatura de funcionamiento Rango de temperatura: -20 °C / +40 °C

      Factor UGR: UGR < 16

      Colores de la carcasa: RAL 9003

      Instalación: Empotrada

    Especificaciones técnicas
    • Referencialorina
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosRecessed Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África