Publique sus productos
EAE Lighting -- LUXO
EAE Group
Archivados

EAE Lighting -- LUXO

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.

Especificaciones
  • Housing:PC housing

    Diffuser:Opal diffuser

    Power:7 W

    Light Source:SMD LED

    Input Voltage:220-240V AC 50/60 Hz

    IP:IP40Color 

    Temperature:Warm White / Natural White / Cool White

    CRI:> 80

    Glare Rating (UGR):<19

    Installation:Surface-Mounted

Especificaciones técnicas
  • Referencialuxo
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring