Publique sus productos
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Archivados

    EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED

    3.6 de 5 estrellas3.6(8 reseñas)

    NETALED adds a simple flair to your surroundings with its light effect and austere architectural design. It provides flexibility to occupants with its minimal rounded lines that reflect the requirements of a modern design.

    Especificaciones
    • Housing : Electrostatic powder painted aluminium housing
      Diffuser : Opal diffuser
      Power : 17 W / 23 W / 47 W / 95 W / 120 W
      Light Source : SMD LED
      Input Voltage : 220 - 240V AC 50/60 Hz
      IP Değeri : IP20
      Color Temperature : Warm White / Natural White
      CRI : >80
      Installation : Recessed
      Colors : RAL 9010

    Especificaciones técnicas
    • Referencianetaled_recessed_mounted
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosRecessed Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring