Publique sus productos
EAE Lighting -- ORI MINI
EAE Group
Archivados

EAE Lighting -- ORI MINI

ORI MINI, as an embedded light source, is glare-free. It provides you effective lighting ensuring energy savings compared to conventional alternatives with halogen lamp. It has narrow and medium angle optical options.

Especificaciones
  • Housing               :              Aluminium Housing

    Optical System  :              Reflector

    Optical Angles   :              24°/ 36°

    Optical Cover     :              Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class          :              IP20

    IK Impact Resistance Class           :              IK02

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power       :              6 W / 8 W / 10 W / 12W / 14 W

    Lumen Value      :              590 lm / 780 lm / 983 lm / 1140 lm

    Source of light   :              COB LED

    Color Temperature          :              2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI         :              >80 / >90

    Working Ambient Temperature :              -5 °C/+45 °C

    Body Colors       :              RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016 

    Mounting Type :              Plasterboard

Especificaciones técnicas
  • Referenciaori_mini
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring