Publique sus productos
Iluminación EAE - PB2 PB V2
EAE Group

Iluminación EAE - PB2 PB V2

La PB2, una luminaria LED de poste, es la opción ideal para iluminar áreas urbanas y paisajísticas gracias a su diseño de cuerpo redondo de tres brazos. Además de ofrecer protección total contra el polvo y las salpicaduras de agua con una clasificación IP65, proporciona una iluminación homogénea gracias a su difusor opalino.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Óptica: Difusor opalino

    Potencia: 40 W / 60 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Protección IP: IP65

    CRI: > 80

    Colores: Negro (SW 306G)

    Instalación: Montaje en poste

Especificaciones técnicas
  • Referenciapb2_pb_v2
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRoad & Street Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África