Publique sus productos
Iluminación EAE - PROLIT COMPACT MP
EAE Group

Iluminación EAE - PROLIT COMPACT MP

Una alternativa eficiente a los proyectores HID de uso general, con una amplia gama de opciones ópticas para cubrir las necesidades de iluminación de áreas reducidas, entornos de edificios e iluminación de fachadas. Su diseño ultraligero y compacto, que proporciona máximo rendimiento, facilidad de instalación y alta resistencia mecánica, convierte a PROLIT KOMPAKT en la solución ideal para aplicaciones de proyectores multiuso. Dispone de opciones de control DALI, 1-10V y DIMKO.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Cristal templado con serigrafía

    Ángulos ópticos: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Lente asimétrica

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK09

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 70 W / 95 W

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

    CRI:

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C / +55 °C

    Colores de la carcasa: SW 306G

    Instalación: Montaje en suelo

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprolit_kompakt_mp
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosFloodlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África