Publique sus productos
Iluminación EAE - PROLIT PLUS NG
EAE Group

Iluminación EAE - PROLIT PLUS NG

Prolit Plus, el nuevo miembro de la familia de proyectores Prolit, es ideal para todo tipo de espacios de trabajo profesionales al aire libre y áreas deportivas, ofreciendo un alto rendimiento, una calidad de iluminación perfecta y el máximo confort visual. Gracias a su carcasa compacta y sus especificaciones técnicas optimizadas, Prolit Plus cuenta con cuatro variantes que satisfacen a la perfección las necesidades de iluminación de espacios abiertos, terminales portuarias, plataformas aeroportuarias y túneles de carreteras.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Vidrio templado con serigrafía

    Ángulos ópticos: Lente de 16° / Lente de 27° / Lente de 52° / Lente de 98° / Lente asimétrica

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK10

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Fuente de luz: LED de alta potencia

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500K / ROJO

    CRI: > 70

    Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C / +50 °C

    Colores de la carcasa: ALZ90F + MW 3004 (NEGRO)

    Instalación: Montaje en suelo

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprolit_plus_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosFloodlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África