Publique sus productos
Iluminación EAE - RA2
EAE Group

Iluminación EAE - RA2

4.7 de 5 estrellas4.7(13 reseñas)
La RA2 ofrece iluminación exterior con un consumo mínimo de energía y el máximo confort, demostrando un gran rendimiento durante muchos años gracias a su aspecto moderno y a las numerosas ventajas que proporciona la tecnología LED.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Vidrio templado transparente

    Ángulos ópticos: 110° / 100°

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 30 W / 54 W / 65 W / 103 W

    Fuente de luz: LED de alta potencia

    Temperatura de color: 4000 K / 5000 K / 6500 K

    CRI:

    Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C / +60 °C

    Colores de la carcasa: Negro (SW 306G)

    Instalación: Montaje directo

Especificaciones técnicas
  • Referenciara2
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRoad & Street Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Código UNSPSC39111603
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África