Publique sus productos
Iluminación EAE - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

Iluminación EAE - REVOLEDX NG 5050

REVOLED-X NG 50*50, el nuevo miembro de la familia REVOLED-X, ha sido cuidadosamente desarrollado para satisfacer las necesidades de iluminación de entornos industriales exigentes. Su atractivo diseño estético y su precio asequible ofrecen una solución económica. Además de brindar una experiencia de iluminación única gracias a su amplio flujo luminoso, ofrece una alta resistencia al polvo, la humedad y diversos factores ambientales gracias a su grado de protección IP65 y su resistencia al impacto IK07-08. Al aprovechar las ventajas de la tecnología LED, proporciona un ahorro significativo en eficiencia energética y garantiza una larga vida útil.
Especificaciones
  • Carcasa: Extrusión de aluminio

    Difusor: Vidrio templado con película de seguridad

    Ángulos ópticos: 60° - 90°

    Grado de protección IP: IP65

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9006

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciarevoledx_ng_5050
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África