Publique sus productos
EAE Lighting - SATURN MINI
EAE Group
Archivados

EAE Lighting - SATURN MINI

SATURN MINI with its lightweight compact housing is suitable for interiors which needs less lumen output relatively with SATURN V.E. Only presence detector-integrated versions are available.
Especificaciones
  • Housing: Plastic Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 12 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +30 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Especificaciones técnicas
  • Referenciasaturn_mini
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring