Publique sus productos
Iluminación EAE - SPRONA
Iluminación EAE - SPRONA
    EAE Group

    Iluminación EAE - SPRONA

    SPRONA está especialmente diseñada para iluminar puertos, grandes áreas e industrias. Su distribución asimétrica de la luz, gracias a su alto flujo luminoso, proporciona un mayor ahorro energético de lo habitual, especialmente en aplicaciones de modernización con LED.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

      Difusor: Vidrio templado transparente

      Ángulos ópticos: Lente de 10° / Lente de 20° / Lente de 35° / Lente de 60°

      Grado de protección IP: IP66

      Clase de resistencia al impacto IK: IK07

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potencia: 348 W / 1024 W

      Fuente de luz: LED de alta potencia

      Temperatura de color: 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500K

      CRI: > 70

      Colores de la carcasa: Negro (SW 306G)

      Rango de temperatura de funcionamiento: -25 °C / +45 °C

      Instalación: Montaje directo

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasprona
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosFloodlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África