Publique sus productos
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
    Eaton

    1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord

    Traducido por Google,
    La regleta múltiple RS-1215-RA de Tripp Lite ofrece una distribución de energía de CA de 15 A de capacidad en un gabinete versátil de montaje múltiple. Las bridas de montaje desmontables se pueden configurar para montaje en rack, montaje en pared y debajo del mostrador. Utiliza solo 1 espacio de rack (1U) cuando se instala en cualquier 19 pulgadas. estante que cumple con los estándares EIA. El paso eléctrico sin filtrar hace que el RS-1215-RA sea ideal para distribuir UPS de forma de onda alternativa o energía del generador en gabinetes de rack, armarios de red y más. Cuenta con 12 tomacorrientes NEMA5-15R (6 delanteros/6 traseros) colocados en ángulo recto (con pin de conexión a tierra en la parte inferior), 15 pies. Cable de alimentación de CA e interruptor de alimentación iluminado con cubierta que evita el riesgo de apagado accidental. ENCHUFE/TOMAS: Entrada: NEMA 5-15P Salida: 12 x NEMA 5-15R (6 frontales/6 posteriores) ELÉCTRICO: 120 VCA, 50/60 Hz, 15 A (Requiere receptáculo de pared NEMA 5-15R) FORMATO: 19 pulg. montaje en rack (usa 1 espacio de rack/1U), montaje en pared, debajo del mostrador y más
    Especificaciones
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.30 x 2.25 x 20.30

      Shipping Weight (lbs.) 5.10

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.6

      Material of Construction Sheet metal

      Included Mounting Accessories Rackmount flanges

      Integrated Keyhole Mounting Slots No

      Receptacle Color Black

      Color (AC Line Cord) Black

      Color Black

      Form Factors Supported 1U rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      Outlets Measurement (Center to Center) Distance between Front outlets = 51.6mm; Distance between Rear outlets = 71.1mm

      Anti-Microbial Protected No

      TVSS Grounding Back panel nut-and-bolt grounding lug

      UL1363 (Power Tap) UL1363 (UR status)

      cUL / CSA (Canada) cUL

      Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS1215-RA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.75
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)4.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic and Steam Energy Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution