Estación de llenado de botellas ezH2O® mejorada, de pie, refrigerada y con filtro, fabricada en acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Incluye agua fría, funcionamiento manos libres, antimicrobiano*, filtrado, indicador verde (Green Ticker™), monitor visual del filtro y flujo laminar. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto es de pie/independiente, para uso en interiores y sirve a 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Características:
- Listo para la conectividad; utilice nuestro accesorio de adaptación para configurar el monitoreo inalámbrico, controlar el consumo de agua y mucho más. El accesorio se vende por separado.
- El sistema FillSafe™ reconoce automáticamente el nuevo filtro y actualiza la luz LED a verde.
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; compatible con enfriadores existentes de estilo EFA y LAFE de 115 V.
- El diseño tradicional de montaje en suelo permite instalaciones tanto de pie como apoyadas en la pared.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- El filtro de 3000 galones está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, las partículas de clase 1, los quistes y el sabor y olor a cloro.
- El monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro muestra cuándo es necesario cambiar el filtro.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría.
- Impresionante altura de 48" y distancia del caño al suelo de 39" para facilitar su uso.
- Diseño práctico con un solo cable de alimentación.