Publique sus productos
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
    Elkay

    LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas Elkay Pro Filtration™ y refrigerador de dos niveles ADA Ultra-Capacity con reducción de plomo BK. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán Antimicrobiano*, Reinicio automático del estado del filtro, Ahorro de energía, Filtrado, Green Ticker™, Manos libres, Flujo laminar, Drenaje real, Monitor visual del filtro, Luz de nicho, Sistema de filtración Pro, Cambio rápido de filtro de montaje superior, Nicho de acero inoxidable, Enjuague automático del filtro. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra de empuje del burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • FCC e ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Filtración certificada: Certificada por IAPMO R&T según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, los quistes, el amianto, la turbidez, las partículas de clase 1, el cloro, el sabor y el olor, y según la norma NSF/ANSI/CAN 372 para el cumplimiento de la normativa sobre ausencia de plomo. El filtro FLP4 también está disponible para la reducción total de PFAS (PFAS totales según la definición de NSF/ANSI 53).
    • Sustitución de filtros desde la parte superior: Cambie los filtros en segundos desde la parte superior, minimizando el tiempo de mantenimiento y las interrupciones del sistema.
    • Filtración de alta capacidad: Ofrece una vida útil del filtro que supera los estándares de la industria, con opciones de hasta 20 000 galones, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento y reduce los cambios de filtro.
    • Conectividad inteligente: supervise de forma remota el estado del filtro, anticipe el mantenimiento, purgue la unidad y controle las botellas almacenadas para obtener información sobre sostenibilidad.
    • Arranque automático del filtro: reconoce los filtros nuevos, restablece automáticamente las luces de estado y enjuaga el conducto de agua, lo que reduce el tiempo y la mano de obra de instalación.
    • Monitorización de la vida útil del filtro: la pantalla LCD azul muestra la capacidad restante del filtro de un vistazo, lo que ayuda a los equipos a anticiparse al mantenimiento y evitar paradas no planificadas.


    Póngase en contacto con Elkay

    Especificaciones
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay bi level water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, Elkay bottle filler station, Elkay double drinking fountain, water cooler with bottle filler, bi level drinking fountain, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZSTL8WSBPRO
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de productosezH20 Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.52
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)89
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains and Water Coolers
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains