Publique sus productos
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
    Elkay

    LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas Elkay Pro Filtration® y enfriador individual ADA Refrigerado, Ultra Capacidad Filtro de reducción de plomo, quistes, partículas, cloro, sabor y olor, además de microplásticos. Filtro de cambio rápido de altura estándar. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen Antimicrobiano**, Reinicio automático del estado del filtro, Ahorro de energía, Filtrado, Green Ticker™, Manos libres, Flujo laminar, Drenaje dedicado para llenado de botellas, Filtro visual
    Monitor, cambio rápido de filtro. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Nicho de acero inoxidable, sensor electrónico de llenado de botellas, activación electrónica del burbujeador frontal y lateral mediante pulsador. El producto se monta en la pared (sobre la pared) para aplicaciones en interiores y da servicio a 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No.120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • FCC e ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Filtración certificada: Certificada por IAPMO R&T según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, los quistes, el amianto, la turbidez, las partículas de clase 1, el cloro, el sabor y el olor, y según la norma NSF/ANSI/CAN 372 para el cumplimiento de la normativa sobre ausencia de plomo. El filtro FLP4 también está disponible para la reducción total de PFAS (PFAS totales según la definición de NSF/ANSI 53).
    • Sustitución de filtros desde la parte superior: Cambie los filtros en segundos desde la parte superior, minimizando el tiempo de mantenimiento y las interrupciones del sistema.
    • Filtración de alta capacidad: Ofrece una vida útil del filtro que supera los estándares de la industria, con opciones de hasta 20 000 galones, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento y reduce los cambios de filtro.
    • Conectividad inteligente: supervise de forma remota el estado del filtro, anticipe el mantenimiento, purgue la unidad y controle las botellas almacenadas para obtener información sobre sostenibilidad.
    • Arranque automático del filtro: reconoce los filtros nuevos, restablece automáticamente las luces de estado y enjuaga el conducto de agua, lo que reduce el tiempo y la mano de obra de instalación.
    • Monitorización de la vida útil del filtro: la pantalla LCD azul muestra la capacidad restante del filtro de un vistazo, lo que ayuda a los equipos a anticiparse al mantenimiento y evitar paradas no planificadas.

    Póngase en contacto con Elkay

    Especificaciones
    • Keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZS8WSBPRO
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de productosezH20 Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.46
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.38
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua