Publique sus productos
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Fuente de agua de acero inoxidable sin filtro ni refrigeración. Incluye dispensador con botón pulsador. Activación mecánica mediante botón superior. Se instala en la pared y es apta para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 1 estación.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4

    Características:

    • El soporte de acero inoxidable permite el montaje en la pared.
    • El lavabo de acero inoxidable de la serie 300 resiste la corrosión.
    • Equipado con un burbujeador de botón pulsador cromado de una sola pieza.
    • El sistema de suministro de agua mecánico continúa proporcionando agua cuando se interrumpe el servicio eléctrico.
    • Incluye colador cromado extraíble.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.
    Especificaciones
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEDF15R
    • Familia de productoFOUNTAIN
    • Grupo de productosSpecialty
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.88
    • Ancho (pulgadas)11
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua