Publique sus productos
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® con fuente integral SwirlFlo® de dos niveles, filtrada y refrigerada, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica mediante botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñado para facilitar su uso; activación mediante botón pulsador de fácil manejo (dispensador de burbujas).
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado mediante barra pulsadora.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: Bottle Filling Station with Bi-Level, Fountain Bottle Filling Station, Stainless Steel Bottel Filling Station, Refirgrated Bottle Filling Sation

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZWS-LRPBM28K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosSwirlFlo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)55.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)151
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua