Estación de llenado de botellas refrigerada de montaje en superficie Elkay ezH2O® LZ8WSSSMC, filtrada, de acero inoxidable de 8 GPH. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto es de montaje en pared (sobre pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
CUMPLIMIENTO:
ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N.° 120 NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401 UL 399 CARACTERÍSTICAS:
Proyección reducida en la pared de 12 pulgadas Rejilla de acero inoxidable para un llenado cómodo y sin necesidad de usar las manos; la rejilla es extraíble para facilitar la limpieza del recipiente. El acceso al filtro desde el panel frontal facilita el reemplazo del filtro. Reemplazo de montaje empotrado compatible con los modelos EZ y EMAB de Elkay®. Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo. Dispensador de botellas con activación por sensor sin contacto, diseñado para un uso sencillo. El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 oz. que se han evitado desechar. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada. El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.