Publique sus productos
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Fuente individual Soft Sides® ADA, sin filtro, sin refrigeración, de acero inoxidable. Equipada con bebedero de seguridad Flexi-Guard®. Activación mecánica mediante botón frontal. El producto se monta en la pared (para uso interior y exterior) y sirve para 1 estación.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo) NSF REG4

    Características:

    • La fuente contorneada proporciona un producto atractivo y seguro.
    • El botón pulsador del burbujeador mecánico continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
    • La placa de cubierta inferior oculta las tuberías y los componentes internos.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.
    Especificaciones
    • keywords: Drinking Fountain, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEDFP214C
    • Familia de productoFOUNTAIN
    • Grupo de productosSoft Sides ®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.5
    • Ancho (pulgadas)18.75
    • Profundidad (pulgadas)12.25
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua