Publique sus productos
EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traducido por Google,

Fuente de agua Soft Sides® de dos niveles, sin filtro ni refrigeración, de acero inoxidable. Equipada con bebedero de seguridad Flexi-Guard®. Activación mecánica mediante botón frontal. El producto se monta en la pared y es apto para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 2 estaciones.

Cumplimiento:

  • ADA e ICC A117.1
  • Aprobado por Massachusetts MA
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
  • NSF REG4

Características:

  • La fuente contorneada proporciona un producto atractivo y seguro.
  • El botón pulsador del burbujeador mecánico continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
  • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
  • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
  • La placa de cubierta inferior oculta las tuberías y los componentes internos.
  • Apto para uso en interiores o exteriores.
Especificaciones
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEDFP217C
  • Familia de productoFOUNTAIN
  • Grupo de productosSoft Sides ®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.38
  • Ancho (pulgadas)19.38
  • Profundidad (pulgadas)38.5
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua