Publique sus productos
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRC8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® resistente al vandalismo y enfriador individual refrigerado sin filtro de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y Fambient a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán Green Ticker™, flujo laminar, drenaje real, resistente al vandalismo. Proveído con burbujeador resistente al vandalismo. Botón electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto será de montaje en pared (sobre la pared), para aplicaciones interiores y exteriores, dando servicio a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Ideal para instalaciones de uso intensivo, como centros educativos y recreativos interiores.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para el enfriador de agua.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por parte de otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación indebida.
    • Apto para uso en interiores y exteriores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRC8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosVRC Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.81
    • Ancho (pulgadas)18.62
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua