Publique sus productos
EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traducido por Google,

Fuente individual SwirlFlo® de acero inoxidable, sin filtro ni refrigeración. Equipada con bebedero de seguridad Flexi-Guard®. Activación mecánica mediante botón frontal. El producto se monta en la pared, para uso en interiores, y sirve para 1 estación.

Cumplimiento :

  • MassachusettsMAaprobado
  • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo) NSF REG4

Características:

  • El diseño patentado de acero inoxidable realza cualquier diseño arquitectónico, ya sea un monumento clásico o uno vanguardista.
  • El botón pulsador del burbujeador mecánico continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
  • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
  • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
  • El panel trasero de una sola pieza elimina las costuras antiestéticas.
  • Apto para uso en interiores o exteriores.
Especificaciones
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEDFPB114C
  • Familia de productoFOUNTAIN
  • Grupo de productosSwirlFlo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.31
  • Ancho (pulgadas)18.38
  • Profundidad (pulgadas)14
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua