Publique sus productos
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas empotrable ezH2O® con marco de montaje, refrigerada y filtrada, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor visual del filtro. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    ADA e ICC A117.1
    CAN/CSA C22.2 N.° 120
    NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    UL 399

    Características:

    • Diseñado para funcionar como unidad independiente o para combinarse con las fuentes arquitectónicas Elkay® SwirlFlo o Soft Sides®.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo.
    • Dispensador de botellas con activación mediante sensor sin contacto, diseñado para un uso sencillo.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: wall bottle filling station, in wall bottle filling station, refrigerated water bottle filling station, in door in wall bottle filling station, for home
      in wall bottle filler, elkay in wall bottle filler, in wall mount bottlle filling station

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZWSM8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.81
    • Ancho (pulgadas)3.5
    • Profundidad (pulgadas)19.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua