Publique sus productos
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Dispensador de agua de pared ADA, sin filtro ni refrigeración, color gris claro granito. Equipado con dispensador de agua de seguridad Flexi-Guard®. Activación electrónica del dispensador frontal mediante pulsador. El producto se monta en la pared, para uso en interiores, y sirve para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • Pulsadores electrónicos para una fácil activación del burbujeador.
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZSDL

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZSDL
    • Familia de productoCHILLER
    • Grupo de productosChiller
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.37
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua