Publique sus productos
EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Fuente mecánica de dos niveles SwirlFlo®, sin filtro ni refrigeración, de acero inoxidable. Incluye burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Activación mediante botón frontal mecánico. Montaje en pared (sobre pared), para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 2 estaciones.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo) NSF REG4

    Características:

    • El diseño patentado de acero inoxidable realza cualquier diseño arquitectónico, ya sea un monumento clásico o uno vanguardista.
    • El botón pulsador del burbujeador mecánico continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
    • El panel trasero de una sola pieza elimina las costuras antiestéticas.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEDFPB117C
    • Familia de productoFOUNTAIN
    • Grupo de productosSwirlFlo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.94
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua