Publique sus productos
EDFPBM117RAC Elkay SwirlFlo® Bi-Level Reverse Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117RAC Elkay SwirlFlo® Bi-Level Reverse Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFPBM117RAC Elkay SwirlFlo® Bi-Level Reverse Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Fuente mecánica de doble nivel SwirlFlo® con soporte empotrado en pared, de acero inoxidable sin filtro ni refrigeración. Incluye burbujeador de seguridad FlexiGuard®. Activación mediante botón frontal mecánico. El producto se monta en la pared y es apto para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 2 estaciones.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo) NSF REG4

    Características:

    • El diseño patentado de acero inoxidable realza cualquier diseño arquitectónico, ya sea un monumento clásico o uno vanguardista.
    • El botón pulsador del burbujeador mecánico continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
    • El panel trasero de una sola pieza elimina las costuras antiestéticas.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEDFPBM117RAC
    • Familia de productoFOUNTAIN
    • Grupo de productosSwirlFlo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.94
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua