LZSTL8WSLP Elkay Enhanced ezH2O® Estación de llenado de botellas y enfriador versátil de dos niveles ADA Refrigerado filtrado Gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 grados F, basado en agua de entrada de 80 grados F y ambiente de 90 grados F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluirán Antimicrobiano*, Reinicio automático del estado del filtro, Ahorro de energía, Filtrado, Green Ticker™, Manos libres, Flujo laminar, Real Drain, Monitor de filtro visual. Proveído con Burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora de burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 N.° 120
- GreenSpec
- NSF 372 (sin plomo)
- NSF 42
- NSF 53
- NSF 61
- UL 399
- FCC e ISEDNSF 401
Características:
- Activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñada para un uso sencillo; activación mediante barra pulsadora de fácil manejo (dispensador de burbujas).
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro. El sistema Fillsafe reconoce automáticamente los filtros nuevos y actualiza la luz LED a verde.
- El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, sabor y olor a cloro.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
- Embalaje en una sola caja para que la nevera portátil y el dispensador de botellas se envíen juntos.