Publique sus productos
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
    Elkay

    LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White

    Traducido por Google,

    LBWDC00WHC ezH2O Liv® Pro Dispensador comercial de agua filtrada empotrable, sin refrigeración, color blanco álamo. Incluye agua a temperatura ambiente, reinicio automático del estado del filtro, filtrado, indicador verde (Green Ticker™), manos libres, flujo laminar y monitor visual del filtro. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada) para uso en interiores y sirve a 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • FCC e ISED
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 401
    • UL 399

    Características:

    • Instale un dispensador de agua filtrada en espacios comerciales convenientes, como áreas de espera, salas de conferencias, vestíbulos y salas de descanso.
    • Cabe dentro del ancho y la profundidad de dos montantes de pared cerca de las tomas de agua y electricidad; incluye bandeja de goteo con conexión de desagüe opcional.
    • El filtro está certificado según las normas NSF para reducir el plomo y otros contaminantes.
    • Incluye caja de filtro y cable de filtro remoto; la instalación es opcional. Luces de colores indican cuándo es necesario cambiar el filtro de forma rápida y sencilla.
    • El contador LED retroiluminado Green Ticker™ cuenta el número de botellas de plástico desechables de un solo uso servidas sin generar residuos de botellas de plástico.
    • El diseño de autoservicio permite que las personas se sirvan agua refrescante de una manera respetuosa con el medio ambiente.
    • Llenado manos libres con apagado automático temporizado para ayudar a prevenir derrames y desorden accidentales.
    • Su diseño con frontal de cristal y acero inoxidable cepillado queda genial en cualquier espacio; la iluminación interactiva se intensifica al dispensar agua.
    • La unidad se puede instalar con o sin enfriadora. Existen diversas opciones disponibles según la aplicación; la enfriadora se vende por separado.
    • La configuración opcional impide el uso sin supervisión.
    Especificaciones
    • Keywords: ezH2O Liv Pro, In-Wall Filtered Water Dispenser, Commercial Filtered Water Dispenser, Aspen White, Ambient Water, Automatic Filter Status Reset, Hospitality Water Dispenser, Indoor Water Dispenser, remote chiller, in-wall filtered water dispenser, hands-free water dispenser, disposable bottled water, filtered water dispenser, LED Green Ticker, elkay in wall water dispenser, Electronic Bottle Filler Sensor

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLBWDC00WHC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosezH2O Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)28
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)5.13
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua