Publique sus productos
EFA8L1Z Elkay® Legacy Floor Mount Cooler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
EFA8L1Z Elkay® Legacy Floor Mount Cooler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
EFA8L1Z Elkay® Legacy Floor Mount Cooler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
    Elkay

    EFA8L1Z Elkay® Legacy Floor Mount Cooler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Enfriador de piso Legacy, refrigerado sin filtro, 8 GPH, gris claro granito. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Equipado con dispensador de seguridad Flexi-Guard®. Activación mecánica del dispensador mediante botón superior. El producto es de montaje en piso/independiente, para uso en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características:

    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El sistema de suministro de agua mediante activación mecánica continúa suministrando agua en caso de interrupciones del servicio.
    • El diseño tradicional de montaje en suelo permite instalaciones independientes o con apoyo en la pared.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEFA8L1Z
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosLegacy Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)41.5
    • Ancho (pulgadas)14.5
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua