Publique sus productos
EHWM217C Elkay Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Surface Mounting Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EHWM217C Elkay Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Surface Mounting Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traducido por Google,

Fuente de agua Soft Sides® de doble nivel, resistente, para montaje en superficie, sin filtro ni refrigeración, de acero inoxidable. Características: Resistente al vandalismo. Incluye burbujeador antivandálico. Activación mecánica mediante botón frontal. Montaje en pared (sobre pared), para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 2 estaciones.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts MA
  • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo) NSF REG4

Características:

  • La fuente contorneada ofrece un producto atractivo y duradero.
  • El botón pulsador del burbujeador mecánico continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
  • Su robusta construcción en acero inoxidable soporta entornos adversos y resiste las manchas.
  • Los sujetadores a prueba de manipulaciones y la placa inferior ayudan a proteger contra el vandalismo.
  • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
  • Apto para uso en interiores o exteriores.
Especificaciones
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEHWM217C
  • Familia de productoFOUNTAIN
  • Grupo de productosSoft Sides ®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.38
  • Ancho (pulgadas)19.38
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua