Publique sus productos
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EMABFDWSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual ADA de activación mecánica, sin filtro, sin refrigeración, color gris claro. Incluye características como antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, activación mecánica y drenaje real. Incluye burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica frontal y lateral mediante barra de empuje. El producto se monta en la pared para aplicaciones en interiores y sirve para una estación. La unidad cuenta con certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 n.° 120.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Llenador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso fácil; el burbujeador activado mecánicamente continúa suministrando agua en caso de interrupciones del servicio
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM
    • Green Ticker™ informa al usuario la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 oz que se han salvado del desperdicio.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con salpicaduras mínimas
    • Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
    • El burbujeador Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y el crecimiento de microorganismos en él.
    • Apto para uso en interiores

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMABFDWSLK_SK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.75
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)17.88
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua