Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador ADA de dos niveles activado mecánicamente, refrigerado sin filtro, gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, activación mecánica, drenaje real. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica de barra pulsadora para burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (sobre pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- MassachusettsMAaprobado
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo) UL 399
- UL
Características:
- Dispensador de agua sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; el dispensador de agua de activación mecánica continúa suministrando agua en caso de interrupciones del servicio.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
- Apto para uso en interiores.