Publique sus productos
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EMASMB Elkay ezH2O® Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas mecánica ezH2O®, montaje en superficie, alimentada por batería, de acero inoxidable, sin filtro ni refrigeración. Incluye características como sistema antimicrobiano*, Green Ticker™, flujo laminar y drenaje real. Activación mediante botón mecánico. Se instala en la pared (para interiores) y sirve para 1 estación.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372

    Características

    • Botón pulsador mecánico diseñado para su uso en aplicaciones de profundidad de pared limitada, para áreas donde no hay electricidad disponible.
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Se puede emparejar con un enfriador remoto.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Apto para uso en interiores.

    Especificaciones
    • keywords: ezh20, bottle filler, NSF, NSF372, NSF 372, LMASMB

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMASMB
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.88
    • Ancho (pulgadas)6.25
    • Profundidad (pulgadas)17.88
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua