Publique sus productos
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
    Elkay

    EZ8WSSSMC Elkay ezH2O® Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas refrigerada de montaje en superficie ezH2O®, sin filtro, de acero inoxidable de 8 GPH. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, manos libres, flujo laminar y drenaje real. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto es de montaje en pared (sobre pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado UL

    Características:

    • Proyección reducida en la pared de 12 pulgadas
    • Rejilla de acero inoxidable para un llenado cómodo y sin necesidad de usar las manos; la rejilla es extraíble para facilitar la limpieza del recipiente.
    • Reemplazo de montaje empotrado compatible con los modelos EZ y EMAB de Elkay®.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    Especificaciones
    • Keywords: EZH2O, Hydration, Bottle Fill, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZ8WSSSMC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)41.25
    • Ancho (pulgadas)11.88
    • Profundidad (pulgadas)17.88
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua